Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
PPV102-63-10NRSV4000-5200 *
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Geçişli tahrik |
Tek pompa |
Bağlantı noktaları |
SAE, metrik dişli |
Konum, port 1 |
Radyal |
Denetleyici |
Basınç red. valfi |
Contalar |
NBR, WDR-Viton |
Şaft |
ISO anahtarlı şaft çap 32 mm |
Montaj flanşı |
ISO montaj flanşı çap 125 4 delikli |
Dönme yönü |
Saat yönünde dönüş |
Deplasman |
63 |
Ayar aralığı |
Olmadan |
Boyut |
PPV102 |