Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
PGI103-5-064-RA23-10-6100 *
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Bağlantı noktaları |
SAE, metrik dişli |
Konum, port 1 |
Radyal |
Contalar |
Viton |
Şaft |
ISO anahtarlı şaft çap 32 mm |
Montaj flanşı |
SAE C montaj flanşı 2 delikli |
Dönme yönü |
Saat yönünde dönüş |
Deplasman |
64 |
Boyut |
PGI103-5 |