4WMH 6 E 01/V

Parça numarası
3659975
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 4/3 yönlü valf
Harekete geçirme Manuel olarak
Valf serisi 4WMH 6 E
Oyuk ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 75
Ürün ailesi 4WMH 6 E
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç aralığı P [bar] 0 - 350
Bobin Bobinsiz
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 75
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 75
Nominal boyut 6
Nesne ataması 4WMH 6 E 01/V
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 3659975
Parça numarası, bobin -
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Ürün broşürü TR

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Ürün broşürü EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)