DB4E-063-CEXXXX.ENISO4126.4L.17.230

Parça numarası
3658924
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
Basınç ayarı CE [bar, l/dk] 230BAR,17L/MIN
Ek işlev Düşük sıcaklık tasarımı TT
Sürüm CE+ TÜV tip onaylı
Standart Tahliye valfi CE+TÜV
Ayar tipi Conta kapağı ile contalandı
Oyuk 06020
Qmax valfleri [l/dk] 28
Ürün ailesi DB4E
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 90 - 360
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 28
Nominal boyut 4
Pmax [bar] 360
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)