DZM12131PE-01-C-N-230V

Parça numarası
3658413
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Tahliye bağlantılı
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Basınç sıralama valfi
Ayar tipi Araç
Oyuk 12131
Qmax valfleri [l/dk] 200
Ürün ailesi DZM12131PE
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 5 - 350
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 200
Basınç ayar aralığı [bar] 5 - 230
Nominal boyut 12
Nesne ataması DZM12131PE-01-C-N-230V
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3658413
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Ürün broşürü TR

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Ürün broşürü EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)