Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
PGI100-2-022-RA04-12-5111 *
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Bağlantı noktaları |
Kare flanş DIN |
Konum, port 1 |
Radyal |
Contalar |
Viton |
Şaft |
ISO anahtarlı şaft çap 20 mm |
Montaj flanşı |
SAE A montaj flanşı 2 delikli |
Dönme yönü |
Saat yönünde dönüş |
Deplasman |
22 |
Boyut |
PGI100-2 |