PGI100-2-025-RK04-12-5111 *

Parça numarası
3649617
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
Bağlantı noktaları Kare flanş DIN
Konum, port 1 Radyal
Contalar Viton
Şaft ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
Montaj flanşı SAE A montaj flanşı 2 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 25
Boyut PGI100-2