Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
PPV100-100-FR09-55A4-K-1080-4605 *
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Geçişli tahrik |
Tek pompa |
Bağlantı noktaları |
SAE, BSPF/metrik |
Konum, port 1 |
Eksenel |
Denetleyici |
Güç kontrolü |
Contalar |
Viton |
Şaft |
SAE D anahtarlı şaft |
Montaj flanşı |
SAE D montaj flanşı 4 delikli |
Dönme yönü |
Saat yönünde dönüş |
Deplasman |
100 |
Ayar aralığı |
Olmadan |
Boyut |
PPV100 |