PPV100-100-FR09-45A4-K-1080-4605 *

Parça numarası
3646781
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
Geçişli tahrik Tek pompa
Bağlantı noktaları SAE, BSPF/metrik
Konum, port 1 Eksenel
Denetleyici Güç kontrolü
Contalar Viton
Şaft SAE D anahtarlı şaft
Montaj flanşı SAE D montaj flanşı 4 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 100
Ayar aralığı Olmadan
Boyut PPV100