WSM06020Z-70-C-N-0

Parça numarası
3590847
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Model Doğrudan etkili
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 2/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WSM06020Z-70
Bobin tasarımı 40-1836
Oyuk 06020
Qmax valfleri [l/dk] 3
Ürün ailesi WSM06020Z-70
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç aralığı P [bar] 0 - 350
Bobin Bobinsiz
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 3
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 3
Nominal boyut 6
Nesne ataması WSM06020Z-70-C-N-0
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3590847
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WSM06020Z-70 2/2 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü TR

(0.3 MB)

WSM06020Z-70 2/2 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)