Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
PPV103-56-FR01HSK-3280-4205 *
Daha üst düzey ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Geçişli tahrik |
Tek pompa |
Bağlantı noktaları |
SAE, BSPF/metrik |
Konum, port 1 |
Radyal |
Denetleyici |
Basınç red. valfi |
Contalar |
Viton |
Şaft |
SAE C anahtarlı şaft |
Montaj flanşı |
SAE B montaj flanşı 2 delikli |
Dönme yönü |
Saat yönünde dönüş |
Deplasman |
56 |
Ayar aralığı |
12-210 |
Boyut |
PPV103 |