Teknik veriler
Nominal basınç [MPa] | 0.05 |
---|---|
Nominal basınç [bar] | 0.5 |
Yüzey koruması | Paslanmaz çelik (vida + somun) |
Montaj somunu | (Sab. somunu) ile |
Tespit vidası, FSA | M12 |
Kontrast paneli | Termometreli HYDAC |
Malzeme, çerçeve, FSA | Paslanmaz çelik |
Malzeme, konnektör, FSA | PA |
Ek işlev (+ banjo cıvatası) | Olmadan |
Boru malzemesi | PA |
Boru geometrisi | Oval |
Conta/O-ring | 0 |
Malzeme, O-ring/sızdırmazlık halkası | FPM |
Nominal boyut FSA/FSK | 381 |
Model, FSA/FSK | FSA |
Onay/test sertifikası | Onay yok |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_50506-00001.jpg)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Ürün broşürü
TR
(0.57 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_50506-00001.jpg)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Ürün broşürü
EN
(0.57 MB)