PPV102-560-10NRS-4000-0-5200 *

Parça numarası
3575108
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
Geçişli tahrik Tek pompa
Bağlantı noktaları SAE, metrik dişli
Konum, port 1 Radyal
Denetleyici Basınç red. valfi
Contalar NBR, WDR-Viton
Şaft ISO anahtarlı şaft çap 70 mm
Montaj flanşı ISO montaj flanşı çap 200 4 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 560
Ayar aralığı Olmadan
Boyut PPV102