PPV102-360-10NRS-4L00-0-8200 *

Parça numarası
3575106
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
Geçişli tahrik Tek pompa
Bağlantı noktaları SAE, metrik dişli
Konum, port 1 Radyal
Denetleyici Yük algılaması kontrolü
Contalar NBR, WDR-Viton
Şaft ISO anahtarlı şaft çap 60 mm
Montaj flanşı ISO montaj flanşı çap 180 4 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 360
Ayar aralığı Olmadan
Boyut PPV102