PPV102-112-10NRS-4L00-8200 *

Parça numarası
3575083
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
Geçişli tahrik Tek pompa
Bağlantı noktaları SAE, metrik dişli
Konum, port 1 Radyal
Denetleyici Yük algılaması kontrolü
Contalar NBR, WDR-Viton
Şaft ISO anahtarlı şaft çap 40 mm
Montaj flanşı ISO montaj flanşı çap 160 4 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 112
Ayar aralığı Olmadan
Boyut PPV102