PGI102-6-040-RK23-10-6100 *

Parça numarası
3570589
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
Bağlantı noktaları SAE, metrik dişli
Konum, port 1 Radyal
Contalar Viton
Şaft ISO anahtarlı şaft çap 40 mm
Montaj flanşı SAE D montaj flanşı 2 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 40
Boyut PGI102-6