Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
PGI101-3-050-RK23-10-6100 *
Daha üst düzey ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Bağlantı noktaları |
SAE, metrik dişli |
Konum, port 1 |
Radyal |
Contalar |
Viton |
Şaft |
ISO anahtarlı şaft çap 25 mm |
Montaj flanşı |
SAE B montaj flanşı 2 delikli |
Dönme yönü |
Saat yönünde dönüş |
Deplasman |
50 |
Boyut |
PGI101-3 |