HRVMS 3 R 268-279/276 ST

Parça numarası
3559057
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Akümülatör tipi SN360…C
Tercih edilen modeller Hayır
Bant çapı - D [mm] 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
Bant kelepçe yalıtımı Yalıtımlı
Bant genişliği [mm] 30
Destekli/desteksiz versiyon Destekli
Düz/yuvarlak versiyon Yuvarlak