PPV102-112-10NRS-4000-5200 *

Parça numarası
3553051
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
Geçişli tahrik Tek pompa
Bağlantı noktaları SAE, metrik dişli
Konum, port 1 Radyal
Denetleyici Basınç red. valfi
Contalar NBR, WDR-Viton
Şaft ISO anahtarlı şaft çap 40 mm
Montaj flanşı ISO montaj flanşı çap 160 4 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 112
Ayar aralığı Olmadan
Boyut PPV102