PPV103-37-FR01CSK-3280-4205 *

Parça numarası
3546618
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
Geçişli tahrik Tek pompa
Bağlantı noktaları SAE, BSPF/metrik
Konum, port 1 Radyal
Denetleyici Basınç red. valfi
Contalar Viton
Şaft SAE B anahtarlı şaft
Montaj flanşı SAE B montaj flanşı 2 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 37
Ayar aralığı 12-160
Boyut PPV103