PPV103-10-FR01H-K-1280-4200 *

Parça numarası
3545970
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
Geçişli tahrik Tek pompa
Bağlantı noktaları BSPF dişli
Konum, port 1 Radyal+eksenel
Denetleyici Basınç red. valfi
Contalar NBR
Şaft SAE AB anahtarlı şaft
Montaj flanşı SAE A montaj flanşı 2 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 10
Ayar aralığı 20-210
Boyut PPV103