PDMC12S30P-01-C-N-27-12PN-5.2

Parça numarası
3544646
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
Bobin 12 V orantılı
Tüketici akış hızı, üretim F 0 - 100
İşlev Prop. basınç düşürme valfi
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
Harekete geçirme Orantılı
Bobin tasarımı 0
Ayar tipi Yok
Oyuk 12S30
Qmax valfleri [l/dk] 100
Ürün ailesi PDMC12S30P
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 0 - 45
Konnektör tipi Deutsch fiş konnektörü
İşlev Makara valfi
Basınç ayar aralığı [bar] 0 - 27
Nominal boyut 12
Pmax [bar] 60
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Kompakt
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuşlu valfler

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)