MAV-M14x1,5-010-11 (4,3L-5,4L)

Parça numarası
3534168
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Kapatma basıncı [bar] 11
İşlev Motor çalıştırma valfi
Ayar tipi Yok
Oyuk Boşluk MAV-M14X1.5
Qmax valfleri [l/dk] 20
Ürün ailesi MAV
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 20
Nominal boyut 6
Nesne ataması MAV-M14x1,5-010-11 (4,3L-5,4L)
Pmax [bar] 300
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Parça numarası 3534168
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)