Teknik veriler
Diğer özellikler | Yok |
---|---|
Anahtar noktaları | 2SP |
Malzeme, konnektör, FSK | Alüminyum |
Konnektör tasarımı FSK | Yan (M8x1 – 3P) |
Nominal basınç [MPa] | 0.05 |
Nominal basınç [bar] | 0.5 |
Yüzey koruması | Çelik, çinko kaplı (vida + somun) |
Montaj somunu | (Sab. somunu) ile |
Kontrast paneli | HYDAC |
Tespit vidası FSK | M12 |
Ek işlev (+ banjo cıvatası) | Olmadan |
Malzeme, çerçeve, FSK | Paslanmaz çelik |
Boru malzemesi | Cam |
Boru geometrisi | Yuvarlak |
Anahtarlama işlevi FSK | Değişim kontağı (değişim) |
Fiş konnektör tasarımı FSK | M8x1 – (3 kutup) |
Conta/O-ring | 0 |
Malzeme, O-ring/sızdırmazlık halkası | NBR |
Nominal boyut FSA/FSK | 254 |
Model, FSA/FSK | FSKV |
Onay/test sertifikası | Onay yok |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Operating manual FSK 2SP / FSKV
İşletme/bakım talimatları
TR
(0.85 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
İşletme/bakım talimatları
EN
(0.85 MB)
FSA/FSK/TS Akışkan göstergesi Akışkan durum kontrolü termostatik anahtar
Ürün broşürü
TR
(1.74 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Ürün broşürü
EN
(1.13 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Ürün broşürü
TR
(0.67 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Ürün broşürü
EN
(0.67 MB)