PPV103-16-FR01HK-3280-4205 *

Parça numarası
3527603
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
Geçişli tahrik Tek pompa
Bağlantı noktaları SAE, BSPF/metrik
Konum, port 1 Eksenel
Denetleyici Basınç red. valfi
Contalar Viton
Şaft SAE AB anahtarlı şaft
Montaj flanşı SAE A montaj flanşı 2 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 16
Ayar aralığı 12-210
Boyut PPV103