PGE101-420-RAL5-N-3700 *

Parça numarası
3522454
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
Bağlantı noktaları Kare flanş DIN
Konum, port 1 Radyal
Contalar NBR
Şaft SAE A frezeli şaft
Montaj flanşı 2 delikli çap 32
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 4.2
Boyut PGE101

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Helical Gear Pump PGE
Ürün broşürü TR

(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Ürün broşürü EN

(6.66 MB)