PGE102-2800-RHW1-N-3700 *

Parça numarası
3521252
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
Bağlantı noktaları Boru dişlisi ISO
Konum, port 1 Radyal
Contalar NBR
Şaft SAE A anahtarlı şaft
Montaj flanşı SAE A montaj flanşı 2 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 28
Boyut PGE102

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Helical Gear Pump PGE
Ürün broşürü TR

(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Ürün broşürü EN

(6.66 MB)