DZ5E-04X-250V100

Parça numarası
3516584
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Galvanizli yüzey
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Basınç sıralama valfi
Ayar tipi Araç
Oyuk 06020
Qmax valfleri [l/dk] 20
Ürün ailesi DZ5E
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 10 - 350
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 20
Basınç ayar aralığı [bar] 10 - 250
Nominal boyut 5
Nesne ataması DZ5E-04X-250V100
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 3516584
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DZ5E Pressure Sequence Valve
Ürün broşürü TR

(0.3 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
Ürün broşürü EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)