PPV103-22-FR07K-3280-4200 *

Parça numarası
3512455
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
Geçişli tahrik Tek pompa
Bağlantı noktaları SAE, BSPF/metrik
Konum, port 1 Eksenel
Denetleyici Uzaktan kumandalı basınç red. valfi
Contalar Viton
Şaft SAE AB anahtarlı şaft
Montaj flanşı SAE B montaj flanşı 2 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 22
Ayar aralığı Olmadan
Boyut PPV103