PDBM12120APZ-01-C-V-350V350-0

Parça numarası
3510707
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
Bobin Bobinsiz
Tüketici akış hızı, üretim F 0 - 200
İşlev Prop. basınç tahliye valfi
Basınç ayarı [bar] 350
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
Harekete geçirme Orantılı
Bobin tasarımı 40-1836
Ayar tipi Yok
Oyuk 12120A
Qmax valfleri [l/dk] 200
Ürün ailesi PDBM10120APZ
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 8 - 350
Konnektör tipi Bobinsiz
İşlev Makara valfi
Basınç ayar aralığı [bar] 8 - 350
Nominal boyut 12
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
PDB10P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Ürün broşürü TR

(0.35 MB)

PDB10P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Ürün broşürü EN

(0.35 MB)

PDBM12120APZ Proportional Pressure Relief Valve
Ürün broşürü TR

(0.27 MB)

PDBM12120APZ Proportional Pressure Relief Valve
Ürün broşürü EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Ürün broşürü TR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Ürün broşürü EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)