ZW-DM10-01-PB-140V-V

Parça numarası
3504893
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
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Basınç düşürme valfi
Konum valfi B'deki basınç
Ayar tipi Araç
Oyuk ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 100
Ürün ailesi ZW-DM10
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 5 - 320
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 100
Basınç ayar aralığı [bar] 8 - 140
Nominal boyut 10
Nesne ataması ZW-DM10-01-PB-140V-V
Pmax [bar] 320
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 3504893
Tasarım Sandviç plakalar

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DL10-01 Accumulator charging valve
Ürün broşürü TR

(0.54 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Ürün broşürü EN

(0.54 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Ürün broşürü TR

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Ürün broşürü EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)