PPV102-280-1HNRS-7EL2-8630 *

Parça numarası
3501733
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
Geçişli tahrik SAE A içten tahrikli
Bağlantı noktaları SAE, metrik dişli
Konum, port 1 Radyal
Denetleyici Basınç red. valfi, Güç kontrolü, Elektr. öz. depl. kontrl.
Contalar NBR, WDR-Viton
Şaft ISO anahtarlı şaft çap 55 mm
Montaj flanşı ISO montaj flanşı çap 200 4 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 280
Ayar aralığı Olmadan
Boyut PPV102