VP-2SR10 D70SR S01/N

Parça numarası
3493368
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ayar tipi Manuel
Oyuk ISO 6263-06-05-*-97
Qmax valfleri [l/dk] 70
Q ürün ailesi [l/dk] 0 - 70
Ürün ailesi VP-2SR10
Akış hızı aralığı [l/dk] 0 - 70
İşlev Makara valfi
İşlev Akış kontrol valfi
Nominal boyut 10
Nesne ataması VP-2SR10 D70SR S01/N
Pmax [bar] 320
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3493368
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
VP-2SR10 Flow Regulator
Ürün broşürü TR

(0.24 MB)

VP-2SR10 Flow Regulator
Ürün broşürü EN

(0.24 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)