VP-DBP10 210V S01/N

Parça numarası
3493342
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Tahliye valfi
Ayar tipi Araç
Oyuk ISO 6264-08-13-*-97
Qmax valfleri [l/dk] 400
Ürün ailesi VP-DBP10
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 3.5 - 350
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 400
Basınç ayar aralığı [bar] 3,5 - 210
Nominal boyut 10
Nesne ataması VP-DBP10 210V S01/N
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3493342
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Ürün broşürü TR

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Ürün broşürü EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)