VP-PDB6 140 D01-24PG/N

Parça numarası
3493316
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
Bobin 24 V orantılı
Tüketici akış hızı, üretim F 0 - 2
İşlev Prop. basınç tahliye valfi
Tip, manuel geçersiz kılma Gizli manuel geçersiz kılma    
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
Harekete geçirme Orantılı
Bobin tasarımı 0
Ayar tipi Yok
Oyuk ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 5
Ürün ailesi VP-PDB6
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 5 - 350
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç ayar aralığı [bar] 3 - 140
Nominal boyut 6
Pmax [bar] 140
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası, bobin -
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Ürün broşürü TR

(0.37 MB)

VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Ürün broşürü EN

(0.37 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)