VP-P2SRE 6 L16R D01-24PG/N

Parça numarası
3493292
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
Bobin 24 V orantılı
Tüketici akış hızı, üretim F 0 - 25
İşlev Prop. akış kontrol valfi
Tip, manuel geçersiz kılma Gizli manuel geçersiz kılma    
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
Harekete geçirme Orantılı
Bobin tasarımı 0
Ayar tipi Yok
Oyuk ISO 6263-03-03-*-97
Qmax valfleri [l/dk] 16
Ürün ailesi VP-P2SRE 6
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Akış hızı aralığı [l/dk] 0 - 16
Nominal boyut 6
Pmax [bar] 250
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası, bobin -
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Ürün broşürü TR

(0.36 MB)

VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Ürün broşürü EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Ürün broşürü TR

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Ürün broşürü EN

(1 MB)