4WH E 10 G S01/N

Parça numarası
3492064
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
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 4/3 yönlü valf
Harekete geçirme Hidrolik
Valf serisi 4WH E 10 G
Oyuk ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 120
Ürün ailesi 4WH E 10 G
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç aralığı P [bar] 5 - 320
Bobin Bobinsiz
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 120
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 120
Nominal boyut 10
Nesne ataması 4WH E 10 G S01/N
Pmax [bar] 320
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3492064
Parça numarası, bobin -
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
4WH10 Directional spool valves
Ürün broşürü TR

(1.42 MB)

4WH10 Directional spool valves
Ürün broşürü EN

(1.42 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)