FSKF-0381-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP

Parça numarası
3491323
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
Diğer özellikler Yok
Anahtar noktaları 2SP
Malzeme, konnektör, FSK Alüminyum
Konnektör tasarımı FSK Yan (M12x1 – 5P)
Nominal basınç [MPa] 0.05
Nominal basınç [bar] 0.5
Yüzey koruması Çelik, çinko kaplı (vida + somun)
Montaj somunu (Sab. somunu) ile
Kontrast paneli HYDAC
Tespit vidası FSK M12
Ek işlev (+ banjo cıvatası) Olmadan
Malzeme, çerçeve, FSK Alüminyum
Boru malzemesi Cam
Boru geometrisi Yuvarlak
Anahtarlama işlevi FSK Değişim kontağı (değişim)
Fiş konnektör tasarımı FSK M12x1 – 5P (5 kutup)
Conta/O-ring 0
Malzeme, O-ring/sızdırmazlık halkası NBR
Nominal boyut FSA/FSK 381
Model, FSA/FSK FSKF
Onay/test sertifikası Onay yok

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Operating manual FSK 2SP / FSKV
İşletme/bakım talimatları TR

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
İşletme/bakım talimatları EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Akışkan göstergesi Akışkan durum kontrolü termostatik anahtar
Ürün broşürü TR

(1.74 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Ürün broşürü EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Ürün broşürü TR

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Ürün broşürü EN

(3.22 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Ürün broşürü TR

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Ürün broşürü EN

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Ürün broşürü TR

(0.57 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Ürün broşürü EN

(0.57 MB)