IXU-4-M-G-O-1-BM-AS/-S5D5-PKZ

Parça numarası
3450860
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Standart EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ek detaylar Basınç hortumu 5 m, kamışlı
Ölçüm ekipmanı AS1000 ile
Tıkanma göstergesi VM 2 BM.1
Voltaj 460 V-60 Hz-3 Ph
Pompa tipi Motorlu dişli pompa
Tip Mobil
Boyut 4 IX elemanı, ~ 8,9 l/dk.
Ön filtre OLF-5/4 üstten yükleyici