PDMC10S30P-01-C-N-25-12PU-5.2

Parça numarası
3450702
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
Bobin 12 V orantılı
Tüketici akış hızı, üretim F 0 - 40
İşlev Prop. basınç düşürme valfi
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
Harekete geçirme Orantılı
Bobin tasarımı 0
Ayar tipi Yok
Oyuk 10S30
Qmax valfleri [l/dk] 40
Ürün ailesi PDMC10
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 0 - 35
Konnektör tipi Junior Zamanlayıcı eksenel
Basınç ayar aralığı [bar] 0 - 25
Nominal boyut 10
Pmax [bar] 60
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Kompakt
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuşlu valfler

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü TR

(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)