Teknik veriler
Manuel geçersiz kılma CX | Manuel geçersiz kılma olmadan |
---|---|
Anahtar konumu takibi CX | Anahtar konum gösterimi olmadan |
Montaj braketi CX | Montaj braketsiz |
Model kodu CX | CX07 (3/2 - F) |
Valf yuvası contası | PTFE |
Conta, dinamik | PTFE |
Conta, statik | FPM |
Gövde malzemesi CX | Pirinç |
Bağlantı boyutu CX | G 3/8 |
Nominal boyut DN CX | 10 |
Nominal basınç – CX | 0–100 bar |
Anahtarlama işlevi CX | NC |
Seri CX | 3/2 yollu |
Onay/test sertifikası | Onay yok |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

Operating manual Coaxial Valves
İşletme/bakım talimatları
TR
(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
İşletme/bakım talimatları
EN
(0.8 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Ürün broşürü
TR
(0.98 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Ürün broşürü
EN
(0.98 MB)