CX03 -2/2-D/C-2/10/040/038/ 24V

Parça numarası
3438070
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Manuel geçersiz kılma CX Manuel geçersiz kılma olmadan
Anahtar konumu takibi CX Anahtar konum gösterimi olmadan
Montaj braketi CX Montaj braketsiz
Model kodu CX CX03 (2/2 - D)
Valf yuvası contası FPM
Conta, dinamik PTFE
Conta, statik FPM
Elektrik bağlantısı, ana solenoid GSD EN 175301-803 (WS) ile
Güç tüketimi [W] 35
Ana solenoid voltajı [V] 24 V DC
Kv değeri, CX, doğrudan etkili [m³/sa] 2.5
Gövde malzemesi CX Pirinç
Bağlantı boyutu CX G 3/8
Nominal boyut DN CX 10
Nominal basınç – CX 0–40 bar
Anahtarlama işlevi CX NC
Seri CX 2/2 yollu
Onay/test sertifikası Onay yok

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Ürün broşürü TR

(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Ürün broşürü EN

(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
İşletme/bakım talimatları TR

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
İşletme/bakım talimatları EN

(0.8 MB)