PDB10PZ-09-C-N-087V087-0

Parça numarası
3436131
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
Bobin Bobinsiz
Tüketici akış hızı, üretim F 0 - 120
İşlev Prop. basınç tahliye valfi
Basınç ayarı [bar] 60
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Düşük temelli ∆p
Manuel geçersiz kılma Hayır
Harekete geçirme Orantılı
Bobin tasarımı 40-1836
Ayar tipi Araç
Oyuk FC10-2
Qmax valfleri [l/dk] 120
Ürün ailesi PDB10PZ
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 4 - 345
Konnektör tipi Bobinsiz
İşlev Makara valfi
Basınç ayar aralığı [bar] 4 - 60
Nominal boyut 10
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
PDB10PZ Proportional Pressure Relief Valve
Ürün broşürü TR

(0.45 MB)

PDB10PZ Proportional Pressure Relief Valve
Ürün broşürü EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Ürün broşürü TR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Ürün broşürü EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)