PDBM16121PE-01-C-N-230-12PG-2.2

Parça numarası
3436081
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
Bobin 12 V orantılı
Tüketici akış hızı, üretim F 0 - 300
İşlev Prop. basınç tahliye valfi
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
Harekete geçirme Orantılı
Bobin tasarımı 40-1836
Ayar tipi Yok
Oyuk 16121
Qmax valfleri [l/dk] 250
Ürün ailesi PDBM16121PE
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 10 - 350
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç ayar aralığı [bar] 15 - 230
Nominal boyut 16
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası, bobin 3109230
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
PDBM16121PE-01 Proportional pressure rel
Ürün broşürü TR

(0.3 MB)

PDBM16121PE-01 Proportional pressure rel
Ürün broşürü EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Ürün broşürü TR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Ürün broşürü EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)