PDMC05S30A-50-C-N-20-12PN-5.2

Parça numarası
3422475
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
Bobin 12 V orantılı
Tüketici akış hızı, üretim F 0 - 25
İşlev Prop. basınç düşürme valfi
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
Harekete geçirme Orantılı
Bobin tasarımı 0
Ayar tipi Yok
Oyuk 05S30
Qmax valfleri [l/dk] 20
Ürün ailesi PDMC05
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 0 - 35
Konnektör tipi Deutsch fiş konnektörü
Basınç ayar aralığı [bar] 0 - 20
Nominal boyut 5
Pmax [bar] 60
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Kompakt
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuşlu valfler

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü TR

(0.33 MB)

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)