CX07 -2/2-F/C-2/15/120/038/PV-24V-M12-DR

Parça numarası
3422408
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Manuel geçersiz kılma CX Manuel geçersiz kılma olmadan
Anahtar konumu takibi CX Anahtar konum gösterimi olmadan
Montaj braketi CX Montaj braketsiz
Model kodu CX CX07 (2/2 - F)
Valf yuvası contası PTFE
Conta, dinamik PTFE
Conta, statik FPM
Gövde malzemesi CX Pirinç
Bağlantı boyutu CX G 3/8
Nominal boyut DN CX 15
Nominal basınç – CX 0–120 bar
Anahtarlama işlevi CX NC
Seri CX 2/2 yollu
Onay/test sertifikası Onay yok

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Ürün broşürü TR

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Ürün broşürü EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
İşletme/bakım talimatları TR

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
İşletme/bakım talimatları EN

(0.8 MB)