CX03 -3/2-D/C-2/25/040/034/ 24V-M12

Parça numarası
3421240
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Manuel geçersiz kılma CX Manuel geçersiz kılma olmadan
Anahtar konumu takibi CX Anahtar konum gösterimi olmadan
Montaj braketi CX Montaj braketsiz
Model kodu CX CX03 (3/2 - D)
Valf yuvası contası FPM
Conta, dinamik PTFE
Conta, statik FPM
Elektrik bağlantısı, ana solenoid GSD ile – M12x1 yan
Güç tüketimi [W] 60
Ana solenoid voltajı [V] 24 V DC
Kv değeri, CX, doğrudan etkili [m³/sa] 11.5
Gövde malzemesi CX Pirinç
Bağlantı boyutu CX G 3/4
Nominal boyut DN CX 25
Nominal basınç – CX 0–40 bar
Anahtarlama işlevi CX NC
Seri CX 3/2 yollu
Onay/test sertifikası Onay yok

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Ürün broşürü TR

(0.57 MB)

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Ürün broşürü EN

(0.57 MB)

Operating manual Coaxial Valves
İşletme/bakım talimatları EN

(0.8 MB)