Teknik veriler
Manuel geçersiz kılma CX | Manuel geçersiz kılma olmadan |
---|---|
Anahtar konumu takibi CX | Anahtar konum gösterimi olmadan |
Montaj braketi CX | Montaj braketsiz |
Model kodu CX | CX03 (2/2 - D) |
Valf yuvası contası | FPM |
Conta, dinamik | PTFE |
Conta, statik | FPM |
Elektrik bağlantısı, ana solenoid | GSD EN 175301-803 (WS) ile |
Güç tüketimi [W] | 60 |
Ana solenoid voltajı [V] | 24 V DC |
Kv değeri, CX, doğrudan etkili [m³/sa] | 12.3 |
Gövde malzemesi CX | Pirinç |
Bağlantı boyutu CX | G 11/2 |
Nominal boyut DN CX | 25 |
Nominal basınç – CX | 0–40 bar |
Anahtarlama işlevi CX | NC |
Seri CX | 2/2 yollu |
Onay/test sertifikası | Onay yok |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Ürün broşürü
TR
(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Ürün broşürü
EN
(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
İşletme/bakım talimatları
TR
(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
İşletme/bakım talimatları
EN
(0.8 MB)