CX06 -2/2-F/C-2/10/064/012/PV-24V-WS-SD

Parça numarası
3398701
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Manuel geçersiz kılma CX Manuel geçersiz kılma olmadan
Anahtar konumu takibi CX Anahtar konum gösterimi olmadan
Montaj braketi CX Montaj braketsiz
Model kodu CX CX06 (2/2 - F)
Valf yuvası contası PTFE
Conta, dinamik FPM
Conta, statik FPM
Gövde malzemesi CX Pirinç
Bağlantı boyutu CX G 1/2
Nominal boyut DN CX 10
Nominal basınç – CX 0–64 bar
Anahtarlama işlevi CX NC
Seri CX 2/2 yollu
Onay/test sertifikası Onay yok

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Ürün broşürü TR

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Ürün broşürü EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
İşletme/bakım talimatları TR

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
İşletme/bakım talimatları EN

(0.8 MB)