PDMC04S30D-01-C-N-32-24PU-21.2

Parça numarası
3396178
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
Bobin 24 V orantılı
Tüketici akış hızı, üretim F 0 - 4
İşlev Prop. basınç düşürme valfi
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
Harekete geçirme Orantılı
Bobin tasarımı 0
Ayar tipi Yok
Oyuk 04S30
Qmax valfleri [l/dk] 4
Ürün ailesi PDMC04
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 0 - 32
Konnektör tipi Junior Zamanlayıcı eksenel
Basınç ayar aralığı [bar] 0 - 32
Nominal boyut 4
Pmax [bar] 60
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Kompakt
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuşlu valfler

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü TR

(0.48 MB)

PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü EN

(0.48 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Ürün broşürü TR

(0.62 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Ürün broşürü EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)